Publier vos produits
Rada Safetherm Panel Thermostatic Clinical Tap
RADA

Rada Safetherm Panel Thermostatic Clinical Tap

Traduit par Google,
Robinet mitigeur thermostatique clinique à montage sur panneau, homologué TMV3, doté de la technologie Insutech. Commande séquentielle à levier long. Robinet mitigeur thermostatique à montage sur panneau, homologué TMV3, doté de la technologie Insutech+. Commande séquentielle à levier long, fourni avec cartouche sans entretien, clapets anti-retour, filtres et vannes d'isolement à bille. Caractéristiques : Disponible en versions sur panneau ou sur plage. Conforme aux directives du secteur de la santé au Royaume-Uni. Sécurité au toucher. Technologie Insutech+ pour abaisser la température de surface à un niveau sûr. Conception innovante minimisant la rétention d'eau dans le corps et le bec, contribuant ainsi à un meilleur contrôle bactérien. Vannes d'isolement à bille intégrées. Accès facile aux filtres pour faciliter l'entretien courant et réduire les temps d'arrêt. Commande séquentielle à levier long. Utilisation simple selon les protocoles hospitaliers. Nettoyage facile pour une hygiène optimale. Homologations : Homologué Buildcert TMV3. Douche haute pression HP-S. Douche basse pression LP-S. Conforme aux exigences techniques de la norme BS 7942 pour les mêmes désignations. Conçu pour être conforme aux normes européennes EN 1111 et EN 1287. Répertorié WRAS (Water Regulations Advisory Scheme). Conçu, fabriqué et pris en charge conformément aux systèmes de management de la qualité BS EN ISO 9001:2008 et aux systèmes de management environnemental BS EN ISO 14001:2004, accrédités.
Spécification
  • Product Reference

    Rada Safetherm Thermostatic Clinical Tap (1.1704.001)

    Standard product features

    Connections:

    • Inlets: 15 mm Compression or ½” BSP Flat Face.

    • Standard connections are: hot - left, cold - right. The inlet connectors are fixed at 200 mm centres.

    Operation:

    The Rada Safetherm has a single sequential control which when rotated initially opens the valve, then increases temperature from cold to a pre-set maximum. A 175 mm lever allows for simple wrist or elbow operation.

    Temperature Range:

    • Factory Pre-set (Blend): 41°C.

    • Optimum Thermostatic Control Range: 35–43°C (achieved with supplies of 15–65°C hot and nominally equal pressures).

    • Recommended Hot Supply: 60–65°C.

    Note: The mixing valve can operate at higher temperatures for short periods without damage; however this could detrimentally affect thermostatic performance. For safety and performance reasons it is recommended that the maximum hot water temperature is limited to 65°C. Minimum recommended differential between hot supply and outlet temperature: 12°C.

    Pressures/ Flow Rate:

    • Maximum Static Pressure: 10 Bar.

    • Maximum Maintained Pressure: 5 Bar.

    Materials:

    • Body: Chrome Plated Bass.

    • Lever: Chrome Plated Zinc Casting.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Rada-Safetherm-Thermostatic-Clinical-Tap
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsTaps & Mixers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-10-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_99
  • Description de l'Uniclass 2015Washbasin thermostatic water supply sets

Disponibilité de la région

L'Europe
Allemagne
Belgique
Pays-Bas
Royaume-Uni