Publier vos produits
Rada T4 100 Timed Flow Pillar Tap
RADA

Rada T4 100 Timed Flow Pillar Tap

Traduit par Google,
Robinet de lavabo à débit temporisé et sans à-coups, avec réglage du débit et de la durée d'écoulement. La durée d'écoulement est réglable de 5 à 20 secondes par simple pression sur le bouton, et le débit est également ajustable. Caractéristiques : Design contemporain. Entretien facile : cartouche monobloc. Économies d'eau et d'énergie : débit et durée réglables. Fonctionnement sans à-coups.
Spécification
  • Product Reference

    Rada T4 100 Timed Flow Pillar Tap Cold (2.1762.081)

    Rada T4 100 Timed Flow Pillar Tap Hot (2.1762.080)

    Standard product features

    Material:

    Body and push button: Chrome plated brass.

    Connection:

    Inlet: ½” BSP male parallel thread (to BS 2779), suitable for standard end feed tap connector.

    Pressures:

    • Operational pressure (minimum/ maximum): 1/ 5 bar.

    • Static pressure (maximum): 10 bar.

    Temperature range:

    80°C maximum water temperature. For safety reasons it is recommended that the hot maximum temperature used for hand washing be pre-set at 40°C using a Rada/ Meynell Thermostatic Mixing Valve. Consult manufacturer's literature for more information.

Spécifications techniques
  • Réference unique.Rada-T4-100-Timed-Flow-Pillar-Tap
  • Famille de produitsSanitary
  • Groupe de produitsTaps & Mixers
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-10-29
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalLaiton
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCObjet
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_99
  • Description de l'Uniclass 2015Washbasin thermostatic water supply sets

Disponibilité de la région

L'Europe