Les radiateurs hygiéniques à panneaux HP sont fabriqués en acier de haute qualité laminé à froid conformément à la norme EN10130. Modèle classique avec 4 raccords latéraux et une plaque frontale profilée sans ailettes de convection et sans grilles ni joues latérales.
Ce modèle convient parfaitement à une utilisation dans des bâtiments où les exigences en matière d'hygiène sont plus élevées, comme les hôpitaux ou les centres de soins résidentiels.
Hygienic HP peut être utilisé avec une pression de service de 10 bars, ce qui vous permet de planifier et d'installer ce radiateur partout où une pression de système plus élevée est nécessaire. Par exemple, dans les systèmes plus importants, les bâtiments plus hauts ou les bâtiments raccordés au chauffage urbain par le biais d'échangeurs de chaleur. Les nouveaux supports MCW 7, dotés d'une fonction anti-soulèvement modifiée, assurent un montage et un positionnement plus stables du radiateur sur les murs et le protègent contre les glissements latéraux.
Le radiateur hygiénique HP est disponible dans la couleur standard RAL 9016 (blanc). 70 autres couleurs sont disponibles sur demande.
Pour les radiateurs en couleurs spéciales, les accessoires tels que le purgeur d'air et le bouchon plein sont disponibles en argent RAL 9006 pour un aspect moderne et esthétique.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Belgique |
France |
Luxembourg |
Pays-Bas |