Publier vos produits
RAK-RESORT - 60 cm Close Coupled Back Open
Archivé

RAK-RESORT - 60 cm Close Coupled Back Open

Rak-Resort bathroom suite combines aesthetics and practicality in an elegant manner while its compact Resort form uses space economically, making the bathroom area feel luxuriously spacious. Rak-Resort is available in close coupled, back to wall or wall hung formats and alpine white colour.

Spécifications techniques
  • Réference unique.RAK-RESORT-WATER-CLOSET-RIMLESS-CLOSE-COUPLED-BACK-OPEN-P-TRAP-60CM-RST18AWHA-RST10AWHA
  • Famille de produitsRESORT
  • Groupe de produitsToilets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-03-01
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)400
  • Largeur (mm)360
  • Profondeur (mm)600
En rapport
  • Matériel principalCéramique
  • Matériel secondaireCéramique
  • Conçu enÉmirats arabes unis
  • Fabriqué enÉmirats arabes unis
  • Poids net (Kg)34
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Numéro OmniClass23-31 19 19
  • Titre OmniClassWater Closets