Publier vos produits
Titanium Mitigeur Évier 1836
Titanium Mitigeur Évier 1836

    Titanium Mitigeur Évier 1836

    Mitigeur évier, avec système S2 TITANIUM, aux lignes pures, parvient à capter les effets du clair-obscur métallique typique d'un métal aussi abondant dans la nature que le titane. C'est une série d'esthétique industrielle et simple mais très efficace. Ramon Soler® dispose de sa propre équipe d'ingénieurs qui recherchent et améliorent continuellement leurs produits, dans le but de toujours être à la pointe de la technologie. À la suite de ce travail, des séries naissent dans lesquelles esthétique et fonctionnalité parfaite se rencontrent. Certification: AENOR N I-
    Spécification
    • Débit à 3 bar: 12 l / min Niveau acoustique à 3 bars: <20 dB. Système d'économie d'eau S2 en ouvrant la main en deux phases. Système Termostop Block pour limiter la température maximale de l'eau chaude Laiton chromé: 15 microns d'épaisseur nickel, 0,3 microns de chrome. Résiste aux pressions statiques Coup de bélier 10 bar et 25 bar. Température d'eau chaude recommandée 55 ° C. Température maximale d'utilisation 65 ° C Maximum 1h à 90 ° C Pression de service entre 1-5 bar. 3 bars recommandés.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.261738
    • Famille de produitsTitanium
    • Groupe de produitsTitanium Kitchen
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)65
    • Largeur (mm)245
    • Profondeur (mm)395
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enEspagne
    • Poids net (Kg)1.6
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries
    • Classification IFCÉlément de construction
    • Code ETIMEC011431
    • Nom ETIMKitchen mixing tap
    • Nom UNSPSCSinks
    • Code UNSPSC30181504
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Kitchen Appliances
    • Numéro OmniClass23-31 13 00
    • Titre OmniClassSinks
    • Code CSI UniFormat IIC10
    • Titre CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Sud Océanie Afrique Amérique du Nord