Publier vos produits
VALVE NOVA - FULL BORE BRASS BALL VALVE
VALVE NOVA - FULL BORE BRASS BALL VALVE
VALVE NOVA - FULL BORE BRASS BALL VALVE
VALVE NOVA - FULL BORE BRASS BALL VALVE
VALVE NOVA - FULL BORE BRASS BALL VALVE
VALVE NOVA - FULL BORE BRASS BALL VALVE

    VALVE NOVA - FULL BORE BRASS BALL VALVE

    4.6 sur 5 étoiles4.6(5 Avis)
    Traduit par Google,
    Robinet à boisseau sphérique à passage intégral chromé, type export, adapté à une grande variété de secteurs : services d'eau domestiques, HACV, formes aérodynamiques non dangereuses, hydrocarbures liquides et systèmes pneumatiques. Ne pas utiliser avec de la vapeur. PN20 Disponible avec les filetages suivants selon ISO 228/1 : Femelle/femelle - Mâle/femelle - Mâle/mâle Température maximale de fonctionnement : 120°C - sans vapeur. En présence d'impuretés dans le fluide (telles que du calcaire, de la poussière ou du sable), installer un filtre (voir nos articles 411-412-411CM-412CM) pour éviter d'endommager la sphère et les joints.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.NOVA
    • Famille de produitsWATER AND HEATING BALL VALVES
    • Groupe de produitsWater and heating ball valves
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2024-09-11
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Soupapes