Publier vos produits
RAVAPROOF AVIP TWIN

RAVAPROOF AVIP TWIN

Traduit par Google,

AVIP Twin est une émulsion bitumineuse modifiée au caoutchouc qui coagule instantanément avec un catalyseur lors d'une application par pulvérisation à double buse. La vitesse d'application, l'épaisseur illimitée du film que nous pouvons créer et l'utilisation du matériau même dans des conditions humides classent AVIP
Twin dans les produits de haute technologie. L'adhérence à tous les matériaux est excellente et conserve son élasticité (> 1150%) même à des températures inférieures à -20°C.
Destiné aux exigences et spécifications d'étanchéité élevées telles que les fondations et les murs de sous-sol de grande profondeur avec une nappe phréatique élevée, les ponts, les tunnels, les réservoirs, la protection des aquifères contre les décharges, les coupes de couverture, etc., avec une vitesse d'application très élevée qui peut conduire à un rendement de même 1 000 m2/jour.

COMPOSANTS
Composant A : Émulsion bitumineuse modifiée
Composant B : Catalyseur

Spécification
  • Description: Rapid Setting Elastomeric Waterproofing Membrane With Catalyst

    Color: Comp.A: Dark Brown, Comp.B: Transparent

    Odor: Odorless

    pH: ~7 (25oC)

    Crack bridging ability (EN 1062-7):  - Class A5,  No failure was registered at 2.5mm width of crack

    Water resistance (EN 15817): No change in water color occurred

    No separation of layers occurred

    Flexibility at low temperature (EN 15813): No cracking

    Dimensional stability at high temperature (EN 15818): No decline nor scattering caused by flow occurred

    Resistance to compression (EN 15815): 46,4%

    Elongation (ASTM 412): > 1150%

    Tensile strength (ASTM 412): 0.35 N/mm2

    Density: 1,01-1,07 g/l

    Spray mix ratio (Part A:Part B): 5:1

Spécifications techniques
  • Réference unique.RAVAPROOF-AVIP-TWIN
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2024-10-16
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalBitumen
  • Matériel secondaireBitumen
  • Conçu enGrèce
  • Fabriqué enGrèce
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Etanchéité

Disponibilité de la région

L'Europe
Bulgarie
Chypre
Grèce