RECTIFLEX est un matériau de protection réfléchissant monocomposant de haute qualité.
PRINCIPALES UTILISATIONS
RECTIFLEX est utilisé comme colorant réfléchissant contre les rayons solaires. Il peut être utilisé pour la protection des enduits bitumineux contre les rayons ultraviolets et présente une réflectivité élevée supérieure à 85 %. Il peut être appliqué sur le béton, sur le béton amianté, sur les surfaces métalliques, le bois, le verre, etc. Il réfléchit la lumière du soleil, ce qui réduit la température. Il peut également être appliqué sur les surfaces métalliques pour les protéger contre la rouille. Il peut même être utilisé comme simple colorant argenté.
COMPOSANTS
Pigments, résines et solvants d'aluminium.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Bulgarie |
Chypre |
Grèce |