Publier vos produits
Ravatherm SW Floor 100

Ravatherm SW Floor 100

Traduit par Google,

DESCRIPTION DU PRODUIT

  • Il s'agit d'un panneau de laine de roche non revêtu.
  • Il est disponible sous film rétractable

DOMAINES D'UTILISATION

  • Sous la chape entre deux bétons de plancher,
  • Sur les trottoirs au-dessus des passages ouverts,
  • Sous les bases de sources de vibrations,
  • Il est utilisé dans les dalles de plancher des bâtiments.

APPLICATION

  • Une fois le sol isolé de l'humidité, les lames sont posées librement. Après le coulage de la chape, l'application du revêtement de sol souhaité est complétée.


Spécification
  • Thickness (mm) 
    30
    50

    Dimensions (mm)
    600 x 1200

    kg/m2
    3,30
    3,85

    Package (m2)
    5,76
    5,04

    Quantity
    8
    7

    Thermal Resistance 
    0,83
    0,97

Spécifications techniques
  • Réference unique.Ravatherm-SW-Floor-100
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2025-09-12
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégorieMatériaux de construction - Revêtements de protection

Disponibilité de la région

Asie
Turquie