| Épaisseur (mm) | R (m²·K/W) | Lambda (W/m.k) |
|---|
| 40 | 1,25 | 0,031 |
| 50 | 1,60 | 0,031 |
| 60 | 1,90 | 0,031 |
| 80 | 2,55 | 0,031 |
| 100 | 3,20 | 0,031 |
| 120 | 3,85 | 0,031 |
| 140 | 4,50 | 0,031 |
| 160 | 5,15 | 0,031 |
| 180 | 5,80 | 0,031 |
| 200 | 6,45 | 0,031 |
| 220 | 7,05 | 0,031 |
| 240 | 7,70 | 0,031 |
| Propriété technique | Valeur |
|---|
| Réaction au feu | Euroclasse E |
| Contrainte en compression | CS(10/Y)300 → 500 kPa |
| Stabilité dimensionnelle | DS(70,90) |
| Déformation sous charge | DLT(2)5 |
| Résistance à la traction perpendiculairement aux faces | TR200 |
| Fluage en compression | CC(2/1.5/10)180 |
| Tolérances d’épaisseur | T1 |
Résistance critique à la compression : 40 à 240 mm Rcs ≥ 300 kPa ds mini : 0,9 % ds maxi : 1,6 %