Feuille de mousse de polystyrène extrudé XPS monocouche avec une finition rugueuse obtenue par fraisage de la peau superficielle et : de couleur gris anthracite (additivée avec Carbon Pure) ; avec émission de COV classée A+ selon Decr. n° 211-321 de 2011 ; produit avec un ignifuge PolyFR ; fourni avec la déclaration environnementale de produit (EPD) ISO 14025 et conforme aux critères environnementaux minimaux (CAM) DM 23-06-2022 ; avec finition à arêtes vives sur les quatre côtés (type RAVATHERM™ XPS X ETICS B)
-Résistance à la compression à 10% de déformation selon EN 826 égale à 300 kPa
-Résistance à la traction selon EN 1607 égale à 200 kPa
-Résistance au cisaillement selon EN 12090 égale à 200 kPa
-Absorption d'eau par immersion selon EN 12087 égale à 1,5 pour cent en volume
-Facteur de résistance au passage de la vapeur d'eau μ 100 selon EN 12086
-Réaction au feu Classe Européenne E selon EN 13501-1
-Conductivité thermique à 10°C selon EN 13164, 0,030 W/mK pour les épaisseurs
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
France |
Grèce |
Italie |
Royaume-Uni |