Publier vos produits
600 Single Panel Sliding Transaction Window with Transom
600 Single Panel Sliding Transaction Window with Transom

    600 Single Panel Sliding Transaction Window with Transom

    3.8 sur 5 étoiles3.8(5 Avis)
    Traduit par Google,

    De plus en plus populaire en tant que fenêtre à accès direct la plus vendue, la fenêtre de la série 600 avec imposte ou rideau d'air est spécifiée par de nombreuses grandes chaînes pour sa construction de qualité, son efficacité énergétique, sa sécurité et son adaptabilité aux besoins spécifiques au site. Choisissez le verre approprié pour votre projet de fenêtre au volant, puis ajoutez une imposte pour plus de lumière et de visibilité, un rideau d'air chauffé ou un ventilateur non chauffé en fonction du climat/code local.

    Toutes les configurations s'adaptent à une ouverture brute commune de 4 po lx 5 po, ce qui en fait une solution de fenêtre idéale pour les opérateurs multi-unités dans différentes zones géographiques.

    • 600 avec imposte en verre massif
    • 600 avec rideau d'air chauffant AA300
    • 600 avec ensemble de tableau arrière non chauffé AA100
    • Forfait 600 West Coast avec ouverture de service restreinte et ventilateur de vol AA100

    Les feux latéraux en option ajoutent de la visibilité et de la lumière.

    Choisissez (2) feux latéraux de 18 po ou (1) feu latéral de 36 po pour s'adapter à l'osmose inverse globale populaire de 7 pi l x 5 pi h

    Les extrusions d'aluminium anodisé et les options de vitrage de ¾" se combinent pour vous donner une fenêtre attrayante qui non seulement améliore l'extérieur du bâtiment, mais qui ne rouillera pas, ne se piquera pas et ne résistera pas aux intempéries. Le seuil inférieur sans rail offre une surface sans contaminant. Le fond est toujours incliné vers le bas pour s'assurer que la pluie, le grésil et la neige sont déviés de l'intérieur et comprend une lèvre de sécurité. Se verrouille automatiquement chaque fois qu'il se ferme afin qu'il ne puisse pas être ouvert de l'extérieur. Comprend également un verrou à tour de pouce et une barre de verrouillage de nuit.

    • Entièrement assemblé, pré-vitré et prêt à installer
    • Cadre bronze foncé ou clair (argent)
    • Spécifiez le sens de glissement L/R ou R/L depuis la vue extérieure

    APPLICATIONS

    • Restaurants
    • Billetteries
    • Guichet Windows
    • Projets de restauration
    • Restaurant Drive
    • Restaurant sans rendez-vous
    • Conforme au California Health Code (lorsque l'ouverture restreinte/le rideau d'air est sélectionné)
    • Concession Fenêtres
    • Camion de nourriture
    • Banque
    • Lave-Auto
    • Épicerie
    • Dispensaire
    • Centre de distribution
    • Cabane de garde
    • Magasin d'alcool
    • Cabinet médical/hôpital
    • Réception du bureau
    • Parc / Zoo / Centre aquatique
    • Parking
    • Intérieur de la pharmacie
    • Maison à l'échelle
    • École
    • Stade
    • Théâtre

    Chaînes de restaurants

    • McDonalds
    • Starbuck
    Spécification
    • STANDARD FEATURES

      Security Window Standard Sizes:

      Overall Frame Size 47.5”w x 59.5”h x 4 1/2”d (4’w x 5’h rough opening)

      • Options:
      • 47.5”w x 43.5”h window with 16”h solid glass transom
      • 47.5”w x 43.5”h window with 16”h AA300 heated air curtain
      • 47.5”h x 43.5”h window with 16”h AA100 unheated fly fan transom package (transom/AA100/Switch)
      • 47.5”h x 35.75”h window with double split transom and AA100 unheated fly fan transom package (transom/AA100/Switch)
      • Add Side Lights for overall frame size of 83.5”w x 59.5”h x 4 1/2”d (7’w x 5’h rough opening)
      • (2) 18”w sidelights
      • (1) 36” sidelight

      Customizable

      Standard Glazing:

      INSULATED Dual pane 3/4” clear insulated tempered glass.

      ENERGY SAVER Dual pane ¾” insulated low-e tempered (Solarban 70XL) glass.

      SECURITY

      • ¾” Level 1 Bullet Resistant Lexan
      • ¾” Smash & Grab glass

      Available Operating Systems

      • (SC) Manual Open / Self Close adjustable to Manual Open / Manual Close
      • (MOER) Manual Open / Electronic Release – electromagnetic hold-open device with presence sensor
      • (E) Fully Automatic Electric

      CUSTOM OPTIONS

      • Custom Frame Size
      • Tint
      • Powder Coated Frame – specify RAL from Tiger Drylac
    Spécifications techniques
    • Réference unique.600-series-transaction-window-transom
    • Famille de produitsSecurity Windows
    • Groupe de produitsTransaction Security Windows
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-08-30
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Guichets
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_57
    • Description de l'Uniclass 2015Opening security and protection products
    • Code CSI MasterFormat 201408 56 53
    • Titre CSI MasterFormat 2014Security Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 29
    • Titre OmniClassSecurity Windows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord Asie