Publier vos produits
Tuyau PPR monocouche Repolen
Tuyau PPR monocouche Repolen
Tuyau PPR monocouche Repolen
    Reboca

    Tuyau PPR monocouche Repolen

    Les tuyaux monocouche sont fabriqués à partir d’une seule couche de matériau, comme leur nom l’indique. L’usage prévu de chaque tuyau peut être identifié par la couleur de sa surface extérieure ou par les quatre bandes longitudinales présentes. Dans le cas des tuyaux en PP-R monocouche, on trouve différentes combinaisons : les tuyaux verts sans bande sont utilisés pour des applications générales ; les tuyaux verts avec des bandes bleues indiquent leur usage pour l’eau potable ; tandis que les tuyaux verts avec une couche extérieure violette sont destinés aux réseaux d’eau recyclée.

    Spécification
    • Les tuyaux en polypropylène copolymère random (PP-R) sont inodores, sans goût et non toxiques, ce qui les rend parfaitement adaptés à la distribution d’eau potable. Les modèles monocouche sont conçus pour les réseaux d’eau froide sanitaire (AFS), d’eau chaude sanitaire (ACS), d’eau utilisée dans les procédés alimentaires, de transport de produits chimiques, d’eau potable et d’eau recyclée. Grâce à leur résistance à la chaleur, leur capacité à supporter de hautes pressions et leur faible conductivité thermique, les tuyaux et raccords REPOLEN en PP-R constituent une solution fiable aussi bien pour les installations domestiques qu’industrielles. Conformément à la norme UNE EN ISO 15874, leur durée de vie peut atteindre 50 ans, offrant ainsi une alternative durable, nécessitant peu d’entretien, efficace et économique.

      En comparaison avec les tuyaux métalliques, les tuyaux PP-R monocouche réduisent considérablement la transmission des bruits. Ils présentent également une excellente résistance aux chocs, à la corrosion et à de nombreuses substances chimiques. Chez Reboca, nous proposons des produits de haute qualité conformes à la réglementation en vigueur et capables de répondre aux besoins spécifiques de nos clients. Nous offrons une large gamme de diamètres (de 16 mm à 160 mm selon le modèle) et d’épaisseurs pour les tuyaux monocouche, ainsi qu’un vaste catalogue de raccords. Ceux-ci incluent des raccords à emboîtement (insérés dans le tuyau) et des raccords à souder en bout (soudés à la surface du tuyau). Nous fournissons également les outils de soudage nécessaires à ces assemblages, garantissant ainsi aux entreprises de construction un accès complet aux matériaux requis pour l’installation.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.repolen-ppr-monolayer-pipes
    • Famille de produitsMonolayer PPR pipes
    • Groupe de produitsPolypropylene random copolymer (PP-R) monolayer pipe
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-10-27
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolypropylène
    • Conçu enEspagne
    • Fabriqué enEspagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux