Publier vos produits
Sliding Door D-STA 20
Sliding Door D-STA 20
Sliding Door D-STA 20
Sliding Door D-STA 20
Sliding Door D-STA 20
Sliding Door D-STA 20
Sliding Door D-STA 20
Sliding Door D-STA 20
    Record

    Sliding Door D-STA 20

    3.9 sur 5 étoiles3.9(11 Avis)
    Traduit par Google,

    La porte coulissante automatique linéaire classique à double vantail éprouvée de record est au centre de la gamme de produits et convient à presque toutes les applications.

    Les systèmes modulaires d'entraînement et de profil garantissent un fonctionnement fiable et silencieux sur de longues périodes. Les portes parfaitement conçues avec leur aspect élégant peuvent être agrandies selon les exigences du client en matière de sécurité, de performance et de confort.

    Selon les exigences, des profilés en verre étroits, standard ou robustes sont utilisés pour les portes en verre, et tous les modèles peuvent être équipés de systèmes de sécurité pour issues de secours.

    Spécification
    • Designed using the record system 20 components, STA 20 automatic sliding doors are exceptionally quiet in operation, can be adapted to suit the widest range of conditions and its flexible, modular system helps shorten installation times and reduce servicing and maintenance costs.

      The STA 20 automatic sliding door has opening widths of 800 mm to 3,000 mm and can accommodate door weights of up to 1 x 200 or 2 x 150 kilos.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.D-STA_SlidingDoor
    • Famille de produitsSliding Door
    • Groupe de produitsby Record
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-11-13
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Vitrées
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24
    • Description de l'Uniclass 2015Doorsets
    • Numéro OmniClass23-17 11 00
    • Titre OmniClassDoors

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique Amérique du Sud Océanie