Publier vos produits
Posh Solus Back To Corner Freestanding Bath 1500mm Left Corner White
Posh Solus Back To Corner Freestanding Bath 1500mm Left Corner White
Posh Solus Back To Corner Freestanding Bath 1500mm Left Corner White
Posh Solus Back To Corner Freestanding Bath 1500mm Left Corner White
    Reece

    Posh Solus Back To Corner Freestanding Bath 1500mm Left Corner White

    Traduit par Google,
    Les produits chics sont créés pour vivre. La baignoire autoportante Posh Solus Back to Corner est la solution ultime pour ceux qui ne veulent pas faire de compromis sur le luxe dans un petit espace. Facile à nettoyer, la forme classique est un ajout élégant qui rehaussera n'importe quelle salle de bain, quelle que soit sa taille. Son matériau acrylique de qualité sanitaire donne un aspect brillant et brillant, non poreux et résistant aux bactéries.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.1722001
    • Famille de produitsPosh
    • Groupe de produitsSolus
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-09-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)600
    • Largeur (mm)750
    • Profondeur (mm)440
    En rapport
    • Matériel principalAcrylique
    • Poids net (Kg)40
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Baignoires et Spas

    Disponibilité de la région

    Océanie