Caroma Forma Invisi Over Height Back To Wall Pan Toilet Suite with Adjustable Flush Pipe and Soft Close Quick Release Seat White (4 Star)
Traduit par Google,
Caroma Forma est la combinaison ultime d'une ingénierie disciplinée et d'une performance de rinçage sans compromis. Le bac Forma Overheight Close Coupled Back to Wall avec siège à fermeture rapide à fermeture douce et technologie Cleanflush dégage une élégance discrète avec des courbes douces et un design classique durable tout en offrant un nettoyage plus hygiénique. La suite comprend également un raccord de tuyau de chasse réglable offrant une installation plus facile. Avec le raccord de tuyau de chasse réglable, les plombiers peuvent rapidement réaligner l'entrée d'eau après l'installation sans endommager visiblement les murs de la salle de bain si nécessaire. Cela signifie que toute variation par rapport aux niveaux de plancher spécifiés ne nécessitera pas de travaux de rectification coûteux pour installer la cuvette des toilettes.