Publier vos produits
Hideaway+ Rectangle Button / Plate Inwall ABS Gloss White
Hideaway+ Rectangle Button / Plate Inwall ABS Gloss White
Hideaway+ Rectangle Button / Plate Inwall ABS Gloss White
    Reece

    Hideaway+ Rectangle Button / Plate Inwall ABS Gloss White

    Traduit par Google,
    Avec sa superbe finition en plastique ABS, la plaque de poussée rectangulaire Hideaway+ est dotée de points de fixation invisibles et d'un bouton chromé. Compatible avec toutes les installations encastrées, elle permet d'accéder directement au réservoir derrière la plaque. Hideaway vous offre une grande liberté de personnalisation grâce à un large choix de combinaisons de boutons et de cuvettes, adaptées à votre réservoir encastré.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.1806194
    • Famille de produitsHideaway
    • Groupe de produits+
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-09-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)152
    • Largeur (mm)236
    En rapport
    • Matériel principalABS
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes

    Disponibilité de la région

    Océanie