Publier vos produits
Wolfen 800 Back to Wall Rimless Inwall Toilet Suite with Double Flap Seat Grey, Raised Height Button & Plate Grey, Hideaway+ Inwall Cistern (4 Star)
Wolfen 800 Back to Wall Rimless Inwall Toilet Suite with Double Flap Seat Grey, Raised Height Button & Plate Grey, Hideaway+ Inwall Cistern (4 Star)
Wolfen 800 Back to Wall Rimless Inwall Toilet Suite with Double Flap Seat Grey, Raised Height Button & Plate Grey, Hideaway+ Inwall Cistern (4 Star)
Wolfen 800 Back to Wall Rimless Inwall Toilet Suite with Double Flap Seat Grey, Raised Height Button & Plate Grey, Hideaway+ Inwall Cistern (4 Star)
Wolfen 800 Back to Wall Rimless Inwall Toilet Suite with Double Flap Seat Grey, Raised Height Button & Plate Grey, Hideaway+ Inwall Cistern (4 Star)
    Reece

    Wolfen 800 Back to Wall Rimless Inwall Toilet Suite with Double Flap Seat Grey, Raised Height Button & Plate Grey, Hideaway+ Inwall Cistern (4 Star)

    Traduit par Google,
    Conçu pour une performance optimale, le WC suspendu Wolfen 800, avec sa cuvette 800, son abattant à simple ou double clapet, son bouton et sa plaque surélevés et son réservoir encastré Hideaway+, établit de nouvelles normes en matière de qualité, d'hygiène et de performance de chasse d'eau. Son design sans bride et son encombrement réduit, associés à une ingénierie de précision, garantissent son accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Ce WC suspendu est fourni avec un abattant à double clapet. Ce produit est conforme à la norme australienne AS1428.1-2021 relative à l'accessibilité et à la mobilité.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.1806679
    • Famille de produitsWolfen
    • Groupe de produitsWolfen
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-11
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)360
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Matériel secondaireUrea
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette

    Disponibilité de la région

    Océanie
    Australie
    Nouvelle-Zélande