Publier vos produits
Geberit Sigma 70 Remote Brush Stainless Steel
Geberit Sigma 70 Remote Brush Stainless Steel
    Reece

    Geberit Sigma 70 Remote Brush Stainless Steel

    Traduit par Google,
    Forte d'une longue tradition d'innovation, Geberit est devenue une référence mondiale. Alliant savoir-faire suisse et luxe dans sa gamme de chasses d'eau encastrées et de commandes, Geberit permet de créer des salles de bains épurées et raffinées, respectueuses de l'environnement. Avec sa plaque semblant flotter devant le mur, la commande Geberit Sigma 70 Remote allie fonctionnalité et esthétique sans compromis, dans une version minimaliste. Son design se caractérise par des proportions harmonieuses et une surface sans cadre, réalisée avec des matériaux haut de gamme, des plaques robustes et profilées, et un savoir-faire d'exception.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.1811565
    • Famille de produitsGeberit
    • Groupe de produitsSigma70
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)50
    • Largeur (mm)112
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes

    Disponibilité de la région

    Océanie