Publier vos produits
Geberit Sigma50 Black/Brass Button
Geberit Sigma50 Black/Brass Button
Geberit Sigma50 Black/Brass Button
Geberit Sigma50 Black/Brass Button
    Reece

    Geberit Sigma50 Black/Brass Button

    Traduit par Google,
    Forte d'une longue tradition d'innovation, Geberit est devenue une référence mondiale. Alliant savoir-faire suisse et luxe dans sa gamme de réservoirs et de boutons encastrés, Geberit permet de créer des salles de bains épurées et raffinées, respectueuses de l'environnement. Avec sa plaque semblant flotter devant le mur, la Geberit Sigma50 allie fonctionnalité et esthétique sans compromis, dans une version minimaliste. Son design se caractérise par des proportions harmonieuses et une surface sans cadre, réalisée avec des matériaux haut de gamme, des plaques robustes et profilées, et un savoir-faire d'exception.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.1836046
    • Famille de produitsGeberit
    • Groupe de produitsSigma50
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-08-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)164
    • Largeur (mm)246
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes

    Disponibilité de la région

    Océanie