Publier vos produits
Wolfen Wall Basin 500 x 420 x 190mm with Overflow & fixings 1 Taphole White
Wolfen Wall Basin 500 x 420 x 190mm with Overflow & fixings 1 Taphole White
Wolfen Wall Basin 500 x 420 x 190mm with Overflow & fixings 1 Taphole White
Wolfen Wall Basin 500 x 420 x 190mm with Overflow & fixings 1 Taphole White
    Reece

    Wolfen Wall Basin 500 x 420 x 190mm with Overflow & fixings 1 Taphole White

    Traduit par Google,
    Alliant technologie innovante et techniques de fabrication de pointe, les vasques murales Wolfen sont conçues pour améliorer le quotidien. Chaque vasque répond aux normes de qualité australiennes les plus strictes en matière d'accessibilité aux personnes handicapées et est conforme à la norme australienne AS1428.1-2009 relative à la conception pour l'accessibilité et la mobilité. Fabriquées à partir de céramique de la plus haute qualité et moulées avec précision, les vasques Wolfen témoignent d'un engagement absolu envers la qualité et la robustesse. La vasque murale Wolfen, avec son robinet monotrou et son trop-plein, apportera style et fonctionnalité à toute salle de bains, qu'elle soit commerciale ou résidentielle.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.1851595
    • Famille de produitsWolfen
    • Groupe de produitsWolfen
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)190
    • Largeur (mm)500
    • Profondeur (mm)420
    En rapport
    • Matériel principalPorcelaine vitrifiée
    • Poids net (Kg)14
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques

    Disponibilité de la région

    Océanie
    Australie
    Nouvelle-Zélande