Publier vos produits
Clark Edgeline MKII Flushline Laundry Trough 42 Litre 1 Taphole Left Hand Stainless Steel
Clark Edgeline MKII Flushline Laundry Trough 42 Litre 1 Taphole Left Hand Stainless Steel
    Reece

    Clark Edgeline MKII Flushline Laundry Trough 42 Litre 1 Taphole Left Hand Stainless Steel

    Traduit par Google,
    Une cuve à lessive large et lisse. La cuve à linge Edgeline MKII est dotée d'un dos incurvé unique et d'une poubelle montée à l'arrière pour un look de buanderie mince et moderne.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2046238
    • Famille de produitsClark
    • Groupe de produitsEdgeline Mk II
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-12-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)200
    • Largeur (mm)580
    • Profondeur (mm)470
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Lavabos et vasques

    Disponibilité de la région

    Océanie
    Australie