Publier vos produits
Marbletrend Easy Fit Polymarble Shower Base 900mm x 900mm with Rear Outlet White 4-Sided
Marbletrend Easy Fit Polymarble Shower Base 900mm x 900mm with Rear Outlet White 4-Sided
Marbletrend Easy Fit Polymarble Shower Base 900mm x 900mm with Rear Outlet White 4-Sided
Marbletrend Easy Fit Polymarble Shower Base 900mm x 900mm with Rear Outlet White 4-Sided
Marbletrend Easy Fit Polymarble Shower Base 900mm x 900mm with Rear Outlet White 4-Sided
    Reece

    Marbletrend Easy Fit Polymarble Shower Base 900mm x 900mm with Rear Outlet White 4-Sided

    Traduit par Google,
    Éliminant le besoin d'un lit de mortier, la base de douche Marbletrend Easy Fit fabriquée à partir de Marblelite est autoportante et est livrée avec une bride de carrelage à quatre côtés et les déchets de fixation supérieure brevetés facilitent l'installation. La base est disponible en deux tailles, 900 x 900 mm et 1200 x 900 mm.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2350236
    • Famille de produitsMarbletrend
    • Groupe de produitsEasy Fit
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-10-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)40
    • Largeur (mm)900
    • Profondeur (mm)900
    En rapport
    • Matériel principalPolymarble
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Receveurs de douche

    Disponibilité de la région

    Océanie