Publier vos produits
Posh Domaine 900mm Floor Mount Vanity Unit Conventional Ceramic Top
Posh Domaine 900mm Floor Mount Vanity Unit Conventional Ceramic Top
Posh Domaine 900mm Floor Mount Vanity Unit Conventional Ceramic Top
    Reece

    Posh Domaine 900mm Floor Mount Vanity Unit Conventional Ceramic Top

    Traduit par Google,
    La gamme Domaine Vanity combine un design exceptionnel avec une personnalisation abordable. Reflétez votre propre style personnel avec une combinaison infinie de tailles, de finitions et d'options de paillasse. Avec une combinaison de portes et de tiroirs au look moderne, le meuble-lavabo au sol Posh Domaine Conventional de 900 mm est doté d'un dessus en céramique avec lavabo intégré et d'un intérieur blanc frais.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2350550
    • Famille de produitsPosh
    • Groupe de produitsDomaine
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)895
    • Largeur (mm)910
    • Profondeur (mm)460
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage

    Disponibilité de la région

    Océanie