Publier vos produits
Posh Bristol MK2 600mm Vanity Unit with Kick Centre Bowl 2 Door 3 Taphole White
Posh Bristol MK2 600mm Vanity Unit with Kick Centre Bowl 2 Door 3 Taphole White
Posh Bristol MK2 600mm Vanity Unit with Kick Centre Bowl 2 Door 3 Taphole White
Posh Bristol MK2 600mm Vanity Unit with Kick Centre Bowl 2 Door 3 Taphole White
    Reece

    Posh Bristol MK2 600mm Vanity Unit with Kick Centre Bowl 2 Door 3 Taphole White

    Traduit par Google,
    La famille consiste à apprécier les choses simples. Et Posh est synonyme de produits de salle de bain confortables et pratiques dont tout le monde à la maison peut profiter. Conçu pour résister aux rigueurs de la vie quotidienne, Posh aidera votre famille à tirer le meilleur parti de la vie. Le meuble-lavabo Posh Bristol MK2 600 mm avec coup de pied, vasque centrale et 3 trous taraudés est doté d'un plateau en céramique et d'un design simple garanti pour s'adapter à toutes les salles de bains familiales.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2351533
    • Famille de produitsPosh
    • Groupe de produitsBristol MK2
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)850
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)466
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage

    Disponibilité de la région

    Océanie