Publier vos produits
Posh Domaine Conventional 1800mm Double Bowl Wall Hung Vanity Cast Marble Top
Posh Domaine Conventional 1800mm Double Bowl Wall Hung Vanity Cast Marble Top
Posh Domaine Conventional 1800mm Double Bowl Wall Hung Vanity Cast Marble Top
    Reece

    Posh Domaine Conventional 1800mm Double Bowl Wall Hung Vanity Cast Marble Top

    Traduit par Google,
    La gamme Domaine Vanity combine un design exceptionnel avec une personnalisation abordable. Reflétez votre propre style personnel avec une combinaison infinie de tailles, de finitions et d'options de paillasse. Avec une combinaison de portes et de tiroirs au look moderne, le meuble-lavabo suspendu Posh Domaine Conventional de 1800 mm est doté d'un plateau en marbre coulé avec double vasque intégrée et d'un intérieur blanc frais.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2351789
    • Famille de produitsPosh
    • Groupe de produitsDomaine
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-01-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)572
    • Largeur (mm)1800
    • Profondeur (mm)460
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage

    Disponibilité de la région

    Océanie