Publier vos produits
Kado Arc Timber All Drawer 1800 Single Bowl Vanity Timber 32mm Top
Kado Arc Timber All Drawer 1800 Single Bowl Vanity Timber 32mm Top
    Reece

    Kado Arc Timber All Drawer 1800 Single Bowl Vanity Timber 32mm Top

    Traduit par Google,
    Célébrant la beauté naturelle du bois, la collection Arc s'inspire de la nature et des tendances actuelles en matière de mobilier pour offrir le meilleur du design inspiré des hôtels. Fabriqué à partir de châtaignier australien massif, le meuble-lavabo flottant Kado Arc All Drawer 1800 mm avec un dessus en bois massif apporte l'extérieur en créant une sensation de chaleur dans la salle de bain. Doté de tiroirs à fermeture en douceur, le meuble-lavabo offre un espace de rangement généreux pour que vous puissiez maximiser votre espace. Veuillez noter - la beauté du vrai bois est qu'il n'y a pas deux pièces identiques. Les vanités Kado Arc auront des variations entre le grain et la couleur du bois.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2352033
    • Famille de produitsKado
    • Groupe de produitsArc
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-25
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)400
    • Largeur (mm)1800
    • Profondeur (mm)460
    En rapport
    • Matériel principalBois de Construction
    • Poids net (Kg)65
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Stockage

    Disponibilité de la région

    Océanie
    Australie