Publier vos produits
Memo Hugo 1 3/4 Bowl Sink No Taphole Stainless Steel
Memo Hugo 1 3/4 Bowl Sink No Taphole Stainless Steel
Memo Hugo 1 3/4 Bowl Sink No Taphole Stainless Steel
    Reece

    Memo Hugo 1 3/4 Bowl Sink No Taphole Stainless Steel

    Traduit par Google,
    Optimisez votre espace cuisine au quotidien grâce à la gamme d'éviers Memo Hugo, réputée pour sa fiabilité. L'évier Memo Hugo 1 3/4 bac offre un design pratique et épuré. Fabriquée en acier inoxydable 304 de haute qualité, la gamme Hugo garantit une durabilité exceptionnelle et une grande flexibilité d'installation, que ce soit encastrée ou sous plan.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.2402707
    • Famille de produitsMemo
    • Groupe de produitsHugo
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)220
    • Largeur (mm)751
    • Profondeur (mm)446
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers

    Disponibilité de la région

    Océanie