Publier vos produits
Mizu Bloc Double Towel Rail 700mm Chrome
Mizu Bloc Double Towel Rail 700mm Chrome
    Reece

    Mizu Bloc Double Towel Rail 700mm Chrome

    Traduit par Google,
    Alliant esthétique moderne et design géométrique aux lignes carrées adoucies, le porte-serviettes double Mizu Bloc offre une solution de rangement élégante et pratique pour toutes les salles de bains. Disponible en chrome, noir mat, nickel brossé, gris anthracite brossé et bronze brossé, chaque finition est conçue pour allier durabilité et style. Avec son profil fin et ses bords arrondis, ce porte-serviettes double est plus polyvalent et s'harmonise facilement avec tous les styles de robinetterie. Proposé en 600 mm, 700 mm et 900 mm, il s'adapte à toutes les configurations de salle de bains. Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, cet accessoire est conçu pour la performance et une installation facile. Élément raffiné qui embellira votre salle de bains ou votre cuisine, la gamme Mizu Bloc complète l'univers Mizu avec une élégance discrète.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.30260
    • Famille de produitsMizu
    • Groupe de produitsBloc
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-11-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)21
    • Largeur (mm)700
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain

    Disponibilité de la région

    Océanie
    Australie