Faucet Strommen Vara Disc Wall Basin / Bath Hostess Tap System Right Hand 250mm Kit Brushed Admiralty Brass (6 Star) Lead Free
Traduit par Google,
Vara de Faucet Strommen est une collection raffinée de robinetterie, douches et accessoires fabriqués en Australie, caractérisée par un design intemporel, une fabrication de précision et une performance durable. Avec sa géométrie épurée et ses proportions équilibrées, le système de robinetterie murale Vara pour lavabo/baignoire est disponible avec deux designs de poignées distincts : Disc, doté d'un bord finement moleté pour une meilleure prise en main ; et Fin, caractérisé par un profil fin et sculptural pour une expression plus légère et linéaire. Une bonde intégrée complète les deux robinets, qui sont dotés d'indicateurs chaud/froid gravés. Les bondes sont disponibles en longueurs de 150, 200 et 250 mm pour s'adapter à différentes configurations de lavabos et de baignoires. La collection est disponible en 19 finitions architecturales, dont le chrome, le mat, des laitons organiques évolutifs et une riche palette de tons métalliques brossés et polis. Entièrement fabriqué et fini en Australie, chaque produit Vara est conçu pour durer toute une vie, avec la garantie de 40 ans de Faucet Strommen, gage de la performance et de l'élégance que Vara conservera pendant des décennies, et non seulement des années.