Publier vos produits
Faucet Strommen Vara Fin Wall Pot Filler Tap Chrome Lead Free
Faucet Strommen Vara Fin Wall Pot Filler Tap Chrome Lead Free
    Reece

    Faucet Strommen Vara Fin Wall Pot Filler Tap Chrome Lead Free

    Traduit par Google,
    Vara de Faucet Strommen est une collection raffinée de robinetterie, douches et accessoires fabriqués en Australie, caractérisée par un design intemporel, une fabrication de précision et une performance durable. Avec sa géométrie épurée et ses proportions équilibrées, le robinet de remplissage Vara est disponible avec deux modèles de poignées distincts : Disc, doté d'un bord finement moleté pour une meilleure prise en main ; et Fin, au profil fin et sculptural pour une esthétique plus légère et linéaire. Sa forme pivotante et articulée permet au robinet de se déployer lors de son utilisation et de se replier discrètement contre le mur, préservant ainsi une silhouette élégante et harmonieuse. La collection est disponible en 19 finitions architecturales, dont le chrome, le mat, des laitons organiques évolutifs et une riche palette de tons métalliques brossés et polis. Entièrement fabriqué et fini en Australie, chaque produit Vara est conçu pour durer toute une vie, bénéficiant de la garantie de 40 ans de Faucet Strommen. Cette garantie vous assure que Vara conservera son élégance et sa performance pendant des décennies, et non seulement des années.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.40288
    • Famille de produitsFaucet Strommen
    • Groupe de produitsVara
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-06
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Robinetteries

    Disponibilité de la région

    Océanie
    Australie