Publier vos produits
Faucet Strommen Vara Single Towel Rail 600mm Brushed Nickel
Faucet Strommen Vara Single Towel Rail 600mm Brushed Nickel
    Reece

    Faucet Strommen Vara Single Towel Rail 600mm Brushed Nickel

    Traduit par Google,
    Vara de Faucet Strommen est une collection raffinée de robinetterie, douches et accessoires fabriqués en Australie, caractérisée par un design intemporel, une fabrication de précision et une performance durable. Avec sa géométrie épurée et ses proportions harmonieuses, le porte-serviettes simple Vara s'intègre parfaitement aux autres éléments de la collection pour créer une esthétique de salle de bains cohérente et soignée. La collection est disponible en 19 finitions architecturales, dont le chrome, le mat, des laitons organiques aux nuances évolutives et une riche palette de tons métalliques brossés et polis. Entièrement fabriqué et fini en Australie, chaque produit Vara est conçu pour durer toute une vie, bénéficiant de la garantie de 40 ans de Faucet Strommen. Cette garantie vous assure que Vara conservera son élégance et ses performances pendant des décennies, et non seulement des années.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.40588
    • Famille de produitsFaucet Strommen
    • Groupe de produitsVara
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-10-06
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)45
    • Largeur (mm)645
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain

    Disponibilité de la région

    Océanie
    Australie