Publier vos produits
American Standard Studio Round Close Coupled Toilet Suite (S Trap) with Standard Seat White (4 Star)
American Standard Studio Round Close Coupled Toilet Suite (S Trap) with Standard Seat White (4 Star)
American Standard Studio Round Close Coupled Toilet Suite (S Trap) with Standard Seat White (4 Star)
    Reece

    American Standard Studio Round Close Coupled Toilet Suite (S Trap) with Standard Seat White (4 Star)

    Traduit par Google,
    Avec un design discret et fonctionnel, American Standard Studio est le choix pour tous les besoins de salle de bain. La suite de toilettes Studio Close Coupled dispose d'un siège à fermeture rapide à fermeture douce pour une fermeture sûre et un nettoyage facile. Une configuration de siphon S ou P pour les sorties de tuyaux murales ou au sol ainsi que l'option de réservoirs ronds ou carrés, le Studio est une excellente option de rénovation pour la salle de bain ainsi que pour les nouvelles constructions.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.9506994
    • Famille de produitsAmerican Standard
    • Groupe de produitsStudio
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-24
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)780
    • Largeur (mm)371
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Toilette

    Disponibilité de la région

    Océanie
    Australie