Publier vos produits
Posh Solus MK3 Single Bowl Inset Sink, 1 Taphole, Right Hand Bowl Stainless Steel
Posh Solus MK3 Single Bowl Inset Sink, 1 Taphole, Right Hand Bowl Stainless Steel
    Reece

    Posh Solus MK3 Single Bowl Inset Sink, 1 Taphole, Right Hand Bowl Stainless Steel

    Traduit par Google,
    Posh propose des produits pratiques pour toute la famille. Conçu pour résister aux aléas du quotidien, l'évier Posh Solus MK3 à une cuve est disponible avec une ouverture à gauche ou à droite et un égouttoir au design épuré et moderne. Cuisiner devient un plaisir avec Posh.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.9508642
    • Famille de produitsPosh
    • Groupe de produitsSolus MK3
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-05-30
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)197
    • Largeur (mm)860
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    Classification
    • BIMobject CatégorieCuisine - Eviers

    Disponibilité de la région

    Océanie