Foyer électrique moderne à 3 côtés
La gamme Onyx de foyers électriques haut de gamme apporte du luxe à plus d’espaces que jamais. L'ensemble de bûches robuste avec éclairage de bûches intégré associé au système LED Chromalight® Plus avancé, à la personnalisation complète des couleurs, au contrôle WIFI et à une hauteur de verre généreuse de 431 mm signifie que cette cheminée surprendra à coup sûr par son image de flammes impressionnante.
Sans besoin de ventilation ou de conduites de carburant, l'Onyx 150RW est un grand foyer électrique moderne adapté aux appartements qui peut être installé dans pratiquement n'importe quelle pièce de la maison et les options d'installation flexibles à 1, 2 ou 3 côtés vous permettent de créer le look. vous voulez dans votre maison un foyer moderne haut de gamme aussi flexible dans son installation que beau.
Caractéristiques principales du foyer électrique EX150 :
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |