Publier vos produits
Regency® City Series™ New York View 60 Gas Fireplace
Regency® City Series™ New York View 60 Gas Fireplace

    Regency® City Series™ New York View 60 Gas Fireplace

    Traduit par Google,

    Grand foyer au gaz moderne linéaire

    Le grand foyer à gaz Regency City Series New York View de 60 po est la taille parfaite pour n'importe quelle pièce. Le foyer au gaz New York de 60 pouces comprend toutes les innovations de la série City dans une toute nouvelle taille. Directement entre les modèles City Series moyens 40" et Extra Large 72", le 60" est capable d'offrir la beauté époustouflante de la série Regency City à davantage de foyers.

    Doté d'une zone de visualisation en verre propre et ininterrompue pour une image de flamme époustouflante et une déclaration percutante dans n'importe quelle pièce. Faites l'expérience de la liberté de conception en finissant avec n'importe quel matériau directement sur le bord de la chambre de combustion et en offrant des options d'installation polyvalentes.

    Caractéristiques principales du foyer au gaz design CV60 :

    • Vue nette et ininterrompue du feu
    • Barrière de sécurité invisible en verre
    • Panneaux réfléchissants en émail ou en verre pour accentuer l'image de la flamme (facultatif)
    • Placez une télévision juste au-dessus du feu
    • Éclairage intérieur standard pour accentuer le feu
    • Utilisez n’importe quel matériau de finition jusqu’au bord du foyer, même le bois !
    Spécification
    • Energy SpecificationsNGLP
      Maximum BTUs/hr39,00036,000
      Turn Down BTU27,00019,500
      Efficiency60.86%61.77%
      EnerGuide Rating56.26%56.49%
      General Specifications
      Product SizeLarge
      Room SizeLarge
      Vent TypeDirect Vent
      Vent Size (Air Intake)8"
      Vent Size (Exhaust)5"
      Viewing Dimensions
      Width (front)60 in.
      Height18 in.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.new-york-view-60-gas-fireplace
    • Famille de produitsFireplaces
    • Groupe de produitsSingle-Sided Gas Fireplace
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-11-03
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
    • Classification IFCAppareil de chauffage
    • Nom UNSPSCSpace heaters
    • Code UNSPSC40101819
    • Code Uniclass 2015TE_70_10_20_80
    • Description de l'Uniclass 2015Space heaters
    • Code CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Numéro OmniClass23-19 17 15
    • Titre OmniClassGas Fireplace
    • Code CSI UniFormat IID3020
    • Titre CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord