Publier vos produits
ICE BAS SM m600 LED1320-2200-840 ONF ML
REGENT

ICE BAS SM m600 LED1320-2200-840 ONF ML

Traduit par Google,
Réglette individuelle ICE Basis m600, avec LED, puissance du système : 10 - 18 W, flux lumineux du luminaire 1320 - 2200 lm, indice de rendu des couleurs IRC>80, 4000 K, blanc neutre, tolérances de couleur SDCM 3, durée de vie LED L80 72'000 h, sécurité photobiologique : le luminaire ne présente aucun danger (RG0), 230 V, boîtier en tôle d'acier, blanc, diffuseur en polycarbonate (PC) satiné blanc, faisceau périphérique, 1 appareillage intégré, ON/OFF, puissance du système et choix de 4 niveaux de flux lumineux, réglables directement sur le luminaire : ␍10-13-15-18 W / 1320-1640-1880-2200 lm classe de protection I, indice de protection IP20, essai au fil incandescent 850 °C, résistance aux chocs : IK 07, ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique B et un enregistrement EPREL numéro : 1249144 L = 577 mm, l = 65 mm, H = 58 mm
Spécification
  • Features

    • Mounting rail made of galvanised steel sheet, white
    • Opal diffuser made of polycarbonate
    • High luminous efficacy of up to 140 lm/W
    • Extremely even spread of light
    • Low-priced and universally applicable
    • Substitute for battens equipped with conventional linear fluorescent lamps
    • Robust and durable

    Specifications

    • For mounting on ceilings and for pendant mounting with pendant tube, steel wire/catenary suspension
    • Opal diffuser for enhanced glare control
    • Different lengths can be combined
    • Beam angle: all-round beam
    • Electronic control gear integrated, ON/OFF Multilumen or adjudimmable digital DALI2
    • Available with emergency unit (single battery 3 h)
    • for ambient temperatures –10 to +40 °C, with emergency unit 0 to +35 °C

    Fields of application

    • Industry: corridors, garages, bike rooms, secondary rooms
Spécifications techniques
  • Réference unique.1320-2200-840
  • Famille de produitsTRAQ and ICE
  • Groupe de produitsICE
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enSuisse
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Flexible
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEG000028
  • Nom ETIMLamps
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Code CSI MasterFormat 201426 51 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • Numéro OmniClass23-35 45 15
  • Titre OmniClassLamps

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Océanie Afrique