Publier vos produits
Level Office Twin Head LED11300-840
Level Office Twin Head LED11300-840
Level Office Twin Head LED11300-840
    REGENT

    Level Office Twin Head LED11300-840

    Traduit par Google,

    Le lampadaire LED Regent Level CLD est le plus efficace de sa catégorie – la réponse à de nombreux concepts de bureaux modulaires. Le succès de ce luminaire est assuré par son langage formel clair et intemporel, ses dimensions optimisées et son efficacité maximale grâce à la technologie LED innovante. De plus, le Level CLD LED dispose désormais d'un nouveau package de flux lumineux élevé avec une composante de lumière indirecte accrue, adaptée à toutes les exigences d'application.

    Spécification
    • Features

      • Free-standing design luminaire with microprismatic optics, suitable for application inoffices
      • Direct and indirect lighting: can be controlled together
      • High luminous efficacy of up to 149 lm/W
      • State-of-the-art presence detector and brightness sensor: SensoDimDigital®
      • UGR ≤ 16 especially suitable for demanding visual tasks (pursuant to SN EN 12464-1)
      • Die-cast aluminium housing
      • Homogeneous illumination
      • Minergie certified

      Specifications

      • Choice of 2 luminaire heads
      • Direct-indirect light emission (21%/79%)
      • Height: 1900 mm
      • Housing colours: white, silver
      • Lighting control: SensoDimDigital®
      • Operating unit integrated
      • With or without control element
      • Also available as wall mounted luminaire and pendant luminaire
      • Luminaire head 350° adjustable

      Fields of application

      • Office & Education
        offices, open-plan offices, staff training facilities, meeting rooms, reception rooms, waiting rooms, libraries
    Spécifications techniques
    • Réference unique.level-office-twin-head-led11300-840
    • Famille de produitsFreestanding luminaires and table luminaires
    • Groupe de produitsLevel Office
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-03
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1900
    • Largeur (mm)488
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    • Poids net (Kg)36.92
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Bureaux et Tables
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Code ETIMEG000028
    • Nom ETIMLamps
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 45 15
    • Titre OmniClassLamps

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Afrique