Publier vos produits
LIGHTPAD single, left, LED7200-930 WH
REGENT

LIGHTPAD single, left, LED7200-930 WH

Traduit par Google,

LIGHTPAD est élégant et parfait pour la vue. La double distribution asymétrique de la lumière est uniforme et rafraîchissante, sans reflets. Elle se contrôle sans effort, avec intelligence et intuition. Et elle fait bien plus que simplement éclairer un bureau de manière magnifique. MyData Analysis signifie que LIGHTPAD est à la fois une source de données et de lumière. Des capteurs intégrés dans le luminaire mettent en lumière les niveaux d'activité et l'énergie consommée, ce qui vous permet d'améliorer l'efficacité et de réduire les coûts.

Spécification
  • Features

    • Double asymmetric light distribution ensures uniform, shadow-free illumination of the workplace
    • Ultra-slim housing design of just 19 mm
    • Up to 4 luminaire heads can be mounted on one stand, minimising the visual impact in the space
    • ALONE at WORK® communication module as an accessory
    • SensoDim® 3 presence detector and daylight sensor in each of the luminaire heads
    • Future connection to MyData Analysis possible
    • Configuration possible via «Flash MyLight» web app
    • Luminaire efficiency up to 133 lm/W
    • Suitable for office lighting (UGR ≤ 19; Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m²)
    • Design by schneider+schumacher, Frankfurt am Main

    Specifications

    • 70 % indirect light, 30 % direct light
    • Height: 2000 mm
    • Height of luminaire head: 19 mm
    • Available in white and silver
    • Available with or without control element in the standpipe
    • Four different base plates guarantee optimum placement
    • ENEC certified

    Fields of application

    • Office & Education
      open-plan offices, individual offices
Spécifications techniques
  • Réference unique.lightpad-single-left-led7200-930-wh
  • Famille de produitsFreestanding luminaires and table luminaires
  • Groupe de produitsLightpad Office
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-10-03
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)2000
  • Largeur (mm)275
  • Profondeur (mm)19
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Conçu enSuisse
  • Fabriqué enSuisse
  • Poids net (Kg)20.51
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Appareils sur pieds
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Code ETIMEC000300
  • Nom ETIMFloor luminaire
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Numéro OmniClass23-35 45 15
  • Titre OmniClassLamps

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Océanie Afrique