Publier vos produits
Solo Slim LED Showcase Room
Solo Slim LED Showcase Room
    REGENT

    Solo Slim LED Showcase Room

    Traduit par Google,
    Avec une hauteur de cadre de seulement 53 mm, il semble que le luminaire suspendu discret flotte élégamment dans l'espace. En même temps, le luminaire magnifiquement mince excelle avec un certain nombre de valeurs intérieures : diffusion extrêmement uniforme de la lumière, très efficace, gradable DALI, adapté à l'éclairage de secours et équipé en option de la technologie Tunable White pour permettre un réglage dynamique de la lumière . Et le tout contenu dans un boîtier en aluminium « monobloc » parfait.
    Spécification
    • FEATURES: Height of frame only 53 mm; one-piece look aluminium housing, first-class workmanship makes for seamless surface; Extremely even spread of light across the opal diffuser; Up to UGR ≤ 16; Direct-indirect light Emission (61%/39%); Highly Efficient state-of-the-art LEDs; Available with Tunable White – enabling the colour temperature to be adjusted to align with daylight conditions; Neat shadow gap SPECIFICATIONS: Diameters: 530 mm, 980 mm; Maximum luminance Lmax ≥ 65° ≤ 3000 cd/m2; Luminaire efficiency up to 138 lm/W; Operating unit integrated; Dimmable digital DALI; Suitable for emergency lighting (DC-compatible); Available with emergency unit; LED board and optics replaceable; Ceiling canopy with pendant tube and self-levelling ball joint TECHNICAL DATA: System power: 25 W / 27 W / 52 W / 54 W / 60 W / 62 W / 114 W / 116 W; Luminous flux of luminaire: 3300 lm / 3050 lm / 6500 lm / 6000 lm / 8300 lm / 7600 lm / 15600 lm / 14400 lm; Colour temperature: 4000 K / 3000 K / 2700-6500 K; Colour Rendering Index: CRI >80; Maintained luminous flux: L80 (B10) 50'000h; Protection class: Protection class I; Ingress Protection (IP): IP40 FIELDS OF APPLICATION: Office & Education, Retail & Hospitality, Industry
    Spécifications techniques
    • Réference unique.solo_slim_led_showcase_room
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsSolo Slim LED
    • TypeVitrine (modèle)
    • Date de publication2018-03-04
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)985
    • Largeur (mm)980
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Plafonniers
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Description de l'Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Code CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Numéro OmniClass23-35 45 15
    • Titre OmniClassLamps
    • Code CSI UniFormat IID5020
    • Titre CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Océanie Afrique