Publier vos produits
V440C2, 50 Hz, Groupe électrogène Industriel

V440C2, 50 Hz, Groupe électrogène Industriel

Avantages et caractéristiques

Rehlko, haute qualité

  • Rehlko offre une compétence unique dans le domaine du groupe électrogène et de ses accessoires
  • Le groupe électrogène, ses composants et une vaste gamme d'options ont été entièrement développés, testés sur prototype, fabriqués en usine et testés en production
  • Les groupes électrogènes sont conçus conformément à la classe G3 de performance de la norme ISO8528-5 et acceptent la charge nominale en une étape

Rehlko, performances de pointe

Moteurs

  • Faible consommation de carburant grâce à un moteur à injection commune haute technologie
  • Un encombrement réduit grâce à une densité de puissance élevée
  • Capacité de démarrage à basse température
  • Interventions d'entretien espacées

Alternateur

  • Fournit une capacité de démarrage du moteur de pointe
  • Système d'excitation permettant une surintensité soutenue > 300% In, pendant 10 secondes
  • Fabriqué avec une isolation de classe H et IP23

Refroidissement

  • Une solution flexible utilisant un ventilateur de radiateur électrique
  • Capacité de produit disponible à haute température et haute altitude

Panneau de commandes

  • La vaste gamme de contrôleurs Rehlko offre la fiabilité et les performances que vous attendez de votre équipement. Vous pouvez programmer, gérer et diagnostiquer facilement et efficacement

Rehlko, assistance mondiale

  • Une garantie limitée standard de trois ans ou de 1 000 heures pour les applications de secours.
  • Une garantie limitée standard de deux ans ou de 8 700 heures pour les applications de puissance principale.
  • Une assistance produit mondiale
Spécifications techniques
  • Réference unique.RPS-50-V440C2
  • Famille de produitsElectrical Generators, Single Units
  • Groupe de produitsDiesel Generator Sets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-30
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1742
  • Largeur (mm)1496
  • Profondeur (mm)3340
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)3210
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Générateurs & Eclairage
  • Classification IFCGénérateur électrique
  • Code Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
  • Description de l'Uniclass 2015Generator sets
  • Code CSI MasterFormat 201426 32 13.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
  • Numéro OmniClass23-35 11 15 11
  • Titre OmniClassDiesel Generator Sets

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Afrique Océanie Amérique du Nord Amérique du Sud