Publier vos produits
50REOZK, Industrial Diesel Generator
50REOZK, Industrial Diesel Generator

    50REOZK, Industrial Diesel Generator

    Traduit par Google,

    Générateur diesel industriel 50REOZK, 60 Hz

    • Plage de veille (kW/kVA) 44-52/44-65
    • Gamme principale (kW/kVA) 40-47/40-58
    • Type de carburant Diesel
    • Fréquence 60 Hz
    • Vitesse 1800 tr/min
    • Type d'alternateur Sans balais, terres rares, aimant permanent
    • Fabricant de moteurs Rehlko
    • Émissions US EPA (certifié) Stationnaire Urgence

    Caractéristiques standard

    • Rehlko fournit une responsabilité unique pour les systèmes de production et les accessoires
    • Le groupe électrogène et ses composants sont testés sur prototype, fabriqués en usine et testés en production
    • Le groupe électrogène 60 Hz est homologué UL 2200
    • Le groupe électrogène 60 Hz est conforme à la norme NFPA 110, niveau 1, lorsqu'il est équipé des accessoires nécessaires et installé conformément aux normes NFPA
    • Une garantie limitée d'un an couvre tous les systèmes et composants. Des extensions de garantie de deux et cinq ans sont également disponibles.
    • Le groupe électrogène est certifié conforme aux exigences de l'Agence de protection de l'environnement (EPA) en matière d'émissions stationnaires d'urgence.

    Autres fonctionnalités

    • Contrôleurs conçus par Rehlko pour une intégration système garantie et une communication à distance
    • L'arrêt en cas de faible niveau de liquide de refroidissement empêche la surchauffe (de série sur les modèles à radiateur uniquement)
    • L'isolation intégrale des vibrations élimine le besoin d'isolateurs à ressort de vibration sous l'unité
    • Boîtiers résistants aux intempéries et au bruit disponibles ; capacité de charge du vent de 186 mph sur le boîtier en aluminium acoustique
    • Différentes tailles de réservoirs de carburant à sous-base homologués UL 142 disponibles

    Caractéristiques de l'alternateur

    • Le système d'excitation à aimant permanent Fast-Response(TM) unique de Rehlko offre une excellente réponse en tension et une excellente capacité de court-circuit
    • Conformité aux normes NEMA MG1, IEEE et ANSI pour l'élévation de température et le démarrage du moteur
    • Courant de court-circuit soutenu jusqu'à 300 % du courant nominal pendant 10 secondes maximum et permet aux disjoncteurs en aval de se déclencher sans effondrer le champ de l'alternateur
    • Construction auto-ventilée et anti-goutte
    • Bobinages imprégnés sous vide avec vernis époxy résistant aux champignons pour une fiabilité et une longue durée de vie
    • Forme d'onde de tension supérieure provenant d'un stator à pas de deux tiers et d'un rotor incliné


    Spécifications techniques
    • Réference unique.rps-50REOZK
    • Famille de produitsElectrical Generators, Single Units
    • Groupe de produitsDiesel Generator Sets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-03-26
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (pouces)42
    • Largeur (pouces)30.7
    • Profondeur (pouces)73.8
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    • Poids net (Lbs)1769
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Générateurs & Eclairage
    • Code Uniclass 2015Pr_60_70_65_34
    • Description de l'Uniclass 2015Generator sets
    • Code CSI MasterFormat 201426 32 13.13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Diesel-Engine-Driven Generator Sets
    • Numéro OmniClass23-35 11 15 11
    • Titre OmniClassDiesel Generator Sets