Publier vos produits
KB Series, Bypass Isolation Automatic Transfer Switches

KB Series, Bypass Isolation Automatic Transfer Switches

Traduit par Google,

Numéro de modèle - KBS, KBP, KBC
Caractéristiques standard du commutateur de transfert

  • UL 1008 listé à 208--480 VAC, fichier #E108981
  • Certification CSA disponible
  • Certification sismique IBC disponible
  • Commutateurs de dérivation/isolement pour une alimentation ininterrompue de la charge pendant la maintenance et les tests du commutateur
  • Disponible en configurations à 2, 3 ou 4 pôles
  • Mécanisme à commande électrique et à maintien mécanique
  • Indices de résistance et de proximité élevés
  • Entièrement conçu pour être utilisé comme commutateur de transfert manuel à 3 positions
  • Verrouillages mécaniques robustes
  • Commutateur de dérivation et indicateurs de position du contacteur
  • Contacteur débrochable pour faciliter la maintenance
  • Conception adaptée aux applications d'urgence et de secours sur toutes les classes de charge, 100% tungstène évalué à 400 ampères
  • Mécanisme solénoïde fiable et éprouvé sur le terrain
  • Mécanismes de commutation lubrifiés à vie
  • Contacts auxiliaires de l'arbre principal
  • Style à connexion frontale disponible pour certains ampérages
  • Garantie limitée standard d'un an. Des garanties limitées prolongées sont disponibles.
Spécifications techniques
  • Réference unique.rps-KBSeries
  • Famille de produitsElectric Power Protection Devices
  • Groupe de produitsTransfer Switches
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2014-12-17
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieConstruction - Générateurs & Eclairage