Plage de veille 60 Hz (kW/kVA) 3 500/4 375
Gamme principale 60 Hz (kW/kVA) 3 180/3 975
- Fréquence 60 Hz
- Vitesse 1800 tr/min
- Type d'alternateur Sans balais, terres rares, aimant permanent
- Émissions US EPA (certifié) Stationnaire Urgence
Caractéristiques standard
- Rehlko fournit une responsabilité unique pour les systèmes de production et les accessoires
- Le groupe électrogène diesel Rehlko et ses composants sont testés sur prototype, fabriqués en usine et testés en production
- Le groupe électrogène 60 Hz est homologué UL 2200
- Le groupe électrogène 60 Hz est conforme à la norme NFPA 110, niveau 1, lorsqu'il est équipé des accessoires nécessaires et installé conformément aux normes NFPA
- Une garantie limitée de trois ans couvre tous les systèmes et composants. Des garanties prolongées de cinq et dix ans sont également disponibles.
Autres fonctionnalités
- Les contrôleurs sont disponibles pour toutes les applications
- L'arrêt en cas de faible niveau de liquide de refroidissement empêche la surchauffe (de série sur les modèles à radiateur uniquement)
- Un régulateur électronique isochrone assure une régulation de fréquence précise
- Configurations de disjoncteurs multiples
Caractéristiques de l'alternateur
- L'alternateur à aimant permanent (PM) à excitation pilote offre une capacité de court-circuit supérieure
- Conformité aux normes NEMA MG1, IEEE et ANSI pour l'élévation de température et le démarrage du moteur
- Courant de court-circuit soutenu jusqu'à 300 % du courant nominal pendant 10 secondes maximum et permet aux disjoncteurs en aval de se déclencher sans effondrer le champ de l'alternateur
- Construction auto-ventilée et anti-goutte
- Forme d'onde de tension supérieure provenant d'enroulements à pas de deux tiers et d'un stator incliné
- Alternateur sans balais avec excitateur pilote sans balais pour une excellente réponse à la charge