Publier vos produits
Reynaers - Door - CS 68
Reynaers - Door - CS 68
Reynaers - Door - CS 68
Reynaers - Door - CS 68
Reynaers - Door - CS 68
Reynaers - Door - CS 68
Reynaers - Door - CS 68
Reynaers - Door - CS 68
    Reynaers
    Archivé

    Reynaers - Door - CS 68

    Concept System 68 - CS 68 Le CS 68 est le système de base de la série CS. En raison de sa bonne isolation thermique, il est très utilisé pour les projets de rénovation se limitant à la menuiserie. En outre, le système est disponible dans une grande variété de formes esthétiques adaptées aux styles architecturaux actuels : Fonctionnel, Renaissance, Softline et ouvrant caché. Tous les types de portes ouvrant vers l’intérieur et l’extérieur sont disponibles. Avec cette série, vous pourrez dormir sur vos deux oreilles, vous pouvez en effet la combiner avec la quincaillerie anti-effraction de Reynaers Aluminium. Nous avons aussi pensé à l’aération de votre habitation : les profilés de ventilation Ventalis sont compatibles avec le CS 68.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Reynaers_door_Concept_system_68
    • Famille de produitsWindows & Doors
    • Groupe de produitsWindows Aluminium
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-11-19
    • Numéro d'édition3
    • Profondeur (mm)59
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes battantes
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015EF_25_30
    • Description de l'Uniclass 2015Doors and windows
    • Code CSI MasterFormat 201408 11 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 13 13
    • Titre OmniClassAluminum Doors
    • Code CSI UniFormat IIB2030
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Doors