Publier vos produits
Reynaers - Window - CS 59
Reynaers - Window - CS 59
Reynaers - Window - CS 59
Reynaers - Window - CS 59
Reynaers - Window - CS 59
Reynaers - Window - CS 59
Reynaers - Window - CS 59
Reynaers - Window - CS 59
    Reynaers
    Archivé

    Reynaers - Window - CS 59

    Concept System 59 - CS 59 Concept for insulation Concept System® 59 offers a complete range of insulated profiles for the construction of elegant and moderately priced aluminium windows. The system is available in a variety of aesthetic styles: Functional, Renaissance, Softline and Hidden Vent —to match your building style perfectly. The system’s limited built-in depth allows for application in many constructions, even with reduced wall thicknesses. In addition, CS 59 can comply with the burglar resistance class 2, offering a safe and secure solution.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Reynaers_window_Concept_system_59
    • Famille de produitsWindows & Doors
    • Groupe de produitsWindows Aluminium
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-11-19
    • Numéro d'édition2
    • Profondeur (mm)59
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine simple
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_98_02
    • Description de l'Uniclass 2015Aluminium window units
    • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 11 17
    • Titre OmniClassWindow Frames
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows