Publier vos produits
Reynaers - Window - CS 68
Reynaers - Window - CS 68
Reynaers - Window - CS 68
Reynaers - Window - CS 68
Reynaers - Window - CS 68
Reynaers - Window - CS 68
Reynaers - Window - CS 68
Reynaers - Window - CS 68
    Reynaers
    Archivé

    Reynaers - Window - CS 68

    Concept System - CS 68 Le CS 68 est le système de base de la série CS. En raison de sa bonne isolation thermique, il est très utilisé pour les projets de rénovation se limitant à la menuiserie. En outre, le système est disponible dans une grande variété de formes esthétiques adaptées aux styles architecturaux actuels : Fonctionnel, Renaissance, Softline et ouvrant caché. Tous les types de portes et fenêtres ouvrant vers l’intérieur et l’extérieur sont disponibles. Avec cette série, vous pourrez dormir sur vos deux oreilles, vous pouvez en effet la combiner avec la quincaillerie anti-effraction de Reynaers Aluminium. Nous avons aussi pensé à l’aération de votre habitation : les profilés de ventilation Ventalis sont compatibles avec le CS 68.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Reynaers_window_Concept_system_68
    • Famille de produitsWindows & Doors
    • Groupe de produitsWindows Aluminium
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2015-11-19
    • Numéro d'édition2
    • Profondeur (mm)68
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enBelgique
    • Fabriqué enBelgique
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine simple
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_98_02
    • Description de l'Uniclass 2015Aluminium window units
    • Code CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 11 17
    • Titre OmniClassWindow Frames
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows