Publier vos produits
Reynaers - Sliding Element - MasterPatio
Reynaers

Reynaers - Sliding Element - MasterPatio

Traduit par Google,

MasterPatio est la nouvelle génération de systèmes coulissants Reynaers, conçue pour offrir des performances thermiques et d'étanchéité supérieures, une esthétique épurée et une durabilité optimale. L'isolation de niveau maison passive et une étanchéité à l'eau de premier ordre (jusqu'à 1 500 Pa) s'allient à des lignes visuelles constantes sur les éléments coulissants, les renforts et les profils de traverse, tandis que le cadre peut être entièrement dissimulé.

La plupart des composants et accessoires sont dissimulés ou intégrés à fleur des profilés. Le système utilise des barres isolantes en PA6.6 recyclé et nécessite moins de profilés, quelle que soit la configuration, ce qui réduit les déchets et les chutes de matériaux.

Cette page présente le système coulissant MasterPatio dans son ensemble. Chaque configuration est nommée d'après son type d'aération : X pour une aération coulissante et Q pour une aération fixe. Les éléments BIM sont disponibles en cinq configurations, chacune disposant de sa propre page produit.

  • XQ : une grille d’aération coulissante placée devant une grille d’aération fixe. Versions monorail et à 2 rails.
  • XX : deux volets coulissants se rejoignant sur un ferme-porte central, tous deux fonctionnels. Versions monorail et 2 rails.
  • QXQ : une grille d’aération coulissante centrale entre deux grilles fixes. Versions monorail et à 2 rails.
  • QXXQ : deux bouches d’aération coulissantes centrales se rejoignant au milieu, flanquées de deux bouches d’aération fixes. Versions monorail et birail.
  • XXX : trois grilles d'aération coulissantes superposées, sur un cadre extérieur à 3 rails.
Spécification
  • System
    Max. height vent: 3600 mm
    Max. width vent: 3000 mm
    Max. weight vent: 600 kg

    Performance
    Water tightness: up to 1500 Pa
    Thermal insulation: up to passive house level with the HI+ variant
    Cradle to Cradle certified
    Low threshold, concealed drainage, gutter and motorisation options

    Performances and properties depend on size, profile combinations, hardware and infill choices. Please contact your Reynaers Aluminium representative.

Spécifications techniques
  • Réference unique.reynaers-sliding-element-masterpatio
  • Famille de produitsWindows & Doors
  • Groupe de produitsSliding Elements Aluminium
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-10-26
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)180
En rapport
  • Matériel principalAluminium
  • Matériel secondaireAluminium
  • Conçu enBelgique
  • Fabriqué enBelgique
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes coulissantes
  • Classification IFCPorte
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_24_80
  • Description de l'Uniclass 2015Sliding door and partition sets
  • Code CSI MasterFormat 201408 32 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
  • Numéro OmniClass23-17 11 13 19
  • Titre OmniClassSliding Metal Doors

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie