Publier vos produits
Professional Prestige ProTerra Hybrid Water Heater

Professional Prestige ProTerra Hybrid Water Heater

3.9 sur 5 étoiles3.9(8 Avis)
Traduit par Google,

Professional Prestige® ProTerra™ Hybrid Electric with LeakGuard™ est le chauffe-eau le plus efficace disponible.

Efficacité

  • Jusqu'à 4,0 UEF réduisent les coûts d'exploitation
  • Certifié ENERGY STAR®

Performance

  • Fournit de l'eau chaude plus rapidement que la plupart des chauffe-eau électriques standard
  • Plage de fonctionnement ambiante : 37-145 °F est la plus large de sa catégorie, offrant plus de jours de fonctionnement HP par an ; conçu pour répondre aux spécifications climatiques du Nord (Niveau 4)

Installation facile

  • Connexions latérales faciles d'accès
  • Accès rapide à la boîte de jonction électrique
  • Remplace facilement un chauffe-eau électrique standard

L'intégration

  • Écran LED avec alerte de capteur d'eau intégré avec alarme sonore1
  • La technologie intégrée EcoNet® WiFi-connected2 et l'application mobile gratuite permettent aux utilisateurs de contrôler le chauffe-eau, permettant de personnaliser la température, les paramètres de vacances, les économies d'énergie et la surveillance du système à la maison ou à l'extérieur. Visitez Rheem.com/hybridsolutions
  • Système intégré de détection et de prévention des fuites avec vanne d'arrêt automatique de l'eau installée en usine limitant les fuites à pas plus de 20 onces d'eau
  • Le système de détection de fuite intégré LeakSense™ détecte toute fuite grande ou petite, interne ou externe
Spécification
    • 40, 50, 65 and 80-Gallon Capacities
    • 208-240 Volt / 1 PH
    • Electric
Spécifications techniques
  • Réference unique.proterra-hybrid-electric-water-heater
  • Famille de produitsWater Heaters
  • Groupe de produitsResidential Hybrid Electric
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-02-02
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96_28
  • Description de l'Uniclass 2015Electric storage water heaters
  • Numéro OmniClass23-31 29 00
  • Titre OmniClassHot Water Heaters