Spécifications et fonctionnalités
- Efficacité de refroidissement : 13,4 SEER2 / 9 EER2
- Type de réfrigérant : R-454B
- Tailles nominales : 1,5 à 5 tonnes [à déterminer kW]
- Capacités de refroidissement : 17,1 à 55,5 kBTU
- Classement sonore$^1$ : aussi bas que 68 dB
- EcoNet® activé : Non
- Type de compresseur$^2$ : à un étage
- Type de bobine de condensateur$^3$ : 7 mm
Fonctionnalités de PlusOne® :
- Espace de vanne élargi PlusOne® : offre une zone de travail minimale de 27 pouces carrés.
- Accès de service triple PlusOne® : comprend un accès de service d'angle de 15 pouces de large, leader du secteur, deux coins amovibles à fixation et des panneaux de persiennes individuels facilement amovibles.
- Système de détection de réfrigérant PlusOne®™$^4$ : Conception intégrée et brevetée offrant une protection du système et la tranquillité d'esprit du propriétaire grâce à une surveillance du réfrigérant à faible PRG.
Garantie et notes :
- Garantie limitée* : Pièces conditionnelles : 10 ans (enregistrement requis).
- Pour obtenir tous les détails sur les garanties limitées et conditionnelles, y compris les modalités et conditions applicables, contactez votre entrepreneur local ou rendez-vous sur Rheem.com pour obtenir une copie du certificat de garantie du produit.
- $^1$Basé sur des tests de R&D internes, mai 2022. Les niveaux sonores dépendent également de l'installation et de l'emplacement appropriés du produit extérieur.
- Les modèles de 1,5 tonne et de 2 tonnes sont équipés d'un compresseur à un étage.
- Les modèles de 5 tonnes sont dotés d'une bobine de 3/8 po.
- $^4$Installé en usine ou sur le terrain dans le serpentin du four ou le gestionnaire d'air et s'applique à l'ensemble du système de chauffage et de refroidissement doté d'un réfrigérant à faible PRG (A2L).